ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10

手持ち面用自動遮光フィルタ#10  TYAF-10 TYAF-10
通常単価(税別)
8,990
税込単価
9,889
通常出荷日:1日目

手持ち溶接面が、簡単に、液晶面として使用可能な手持ち面用自動遮光フィルタ。【特長】・遮光前#3、遮光後...

詳細を確認
  • センサーが外側になるように取付してください。

型番:

TYAF-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TYAF-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TYAF-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,990
( 9,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

手持ち溶接面が、簡単に、液晶面として使用可能な手持ち面用自動遮光フィルタ。
【特長】
・遮光前#3、遮光後#10(TYAF-10)、#11(TYAF)に自動で切り替わる。
【用途】
・アーク溶接に最適。

ご注意

  • センサーが外側になるように取付してください。

商品情報

製品仕様

手持ち面用自動遮光フィルタ#10の製品イメージ

手持ち面用自動遮光フィルタ#10の製品イメージ

取付図

取付図

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 電源:太陽電池/リチウム電池
  • 適合機種:HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど
  • 遮光前:#3
  • 縦:51mm
  • 横:108mm
  • 遮光後:#10
  • 遮光スピード:1/3,000s
  • 材質:ポリカーボネート
  • 質量/質量単位:42g
  • 製造国:中国

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10の型番TYAF-10のページです。 型番TYAF-10に関する仕様情報を記載しております。
手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10
手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF
自動遮光フィルタ(手持ち面用)
自動遮光フィルター C-10
溶接面 カバープレートセット(外側10枚入り)
溶接面 カバープレートセット(内側10枚入り)
メーカートラスコ中山トラスコ中山理研オプテック日本光器製作所マイト工業マイト工業
通常価格8,9909,94311,00011,0006,3136,594 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目4日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト