ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバー

通常単価(税別)
13,498
税込単価
14,848
通常出荷日:1日目

【特長】・スピードグラス™溶接シールド9100FXシリーズの交換用ヘッドカバーです。

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

169006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

169006の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接
JANコード
4987580181861
トラスココード
828-9824
質量(g)
200.000
適合本体
9100FXシリーズ

型番リスト

表示件数
型番
169006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,498
( 14,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードグラス™溶接シールド9100FXシリーズの交換用ヘッドカバーです。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバーの型番169006のページです。 型番169006に関する仕様情報を記載しております。
スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバー
スピードグラス 9100FX用交換部品・オプションフロントカバーキット
3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー
3M“スピードグラス9101用”ヘッドバンドセット難燃性ネックカバー
3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード
3Mスピードグラス保護プレート
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格13,4984,91110,6869,20312,2807,807
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他溶接面用プレート
用途TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接----
JANコード498758018186149875801818544987580160187498758016019473195716910094549395409013
トラスココード828-9824828-9827795-2121795-2139795-2147795-2651
質量(g)200.000200.00016.00016.000140.000125.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト