17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軟質塩化ビニル樹脂系"タキストロン床溶接棒"
  • 軟質塩化ビニル樹脂系"タキストロン床溶接棒"

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軟質塩化ビニル樹脂系"タキストロン床溶接棒"

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Y-100 50M

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現する
【用途】
・タキロンシーアイ長尺床材溶接用
・床溶接棒

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

棒径(mm)
3.5
棒長(mm)
50000
JANコード
4935967709641
トラスココード
856-0723
心線径(mm)
φ3.5
対応エポシール品番
S-102
質量(g)
300.0
材質1
軟質塩化ビニル樹脂系

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト