ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヘン 2%セリア入タングステン電極3.2φ-150ミリ

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:1日目

【特長】・TIG溶接機用のタングステン電極です。【用途】・TIG溶接用。【商品仕様】・電極径(mm):...

詳細を確認

型番:

0870-432
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0870-432の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0870-432
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TIG溶接機用のタングステン電極です。
【用途】
・TIG溶接用。
【商品仕様】
・電極径(mm):3.2
・長さ(mm):150
・2%セリウム入
・JANコード:4582132630097
・トラスココード:854-9807
・質量:24g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヘン 2%セリア入タングステン電極3.2φ-150ミリの型番0870-432のページです。 型番0870-432に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン 2%セリア入タングステン電極3.2φ-150ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン 2%セリア入タングステン電極3.2φ-150ミリ
セリア入タングステン電極
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 1.2φ×3kg
φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 1.2φ×0.8kg
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
メーカーダイヘンダイヘンスター電器製造エスコスター電器製造マツデン
通常価格1,0301,30010,6963,0104,8205,091
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト