吉野 遮光火花兼用衝立(グリーン×A種シート)2×2 接続型キャスター足

吉野 遮光火花兼用衝立(グリーン×A種シート)2×2 接続型キャスター足
通常単価:
74,184
通常出荷日:
2日目

【特長】
・火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。
・アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。
・ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
・アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
・シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。
・火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・枠内寸法(横×高さ)(mm):2000×2000
・足形状:キャスター式
・形状:接続型
・フレーム径:28mm
・キャスター径:φ50mm
・(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027
・スパッターシート:JIS A1323 A種合格品(第03A0188号)
・JANコード:4571163735925
・トラスココード:831-5254
・質量:7.6kg
【材質/仕上】
・シート:塩化ビニール、耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)
・フレーム:アルミニウム
【セット内容/付属品】
・アルミ製接続パーツ2個

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。接続型1台では自立いたしません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YS-22JC-G-BW

型番
YS-22JC-G-BW
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

74,184円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

吉野 遮光火花兼用衝立(グリーン×A種シート)2×2 接続型キャスター足の型番YS-22JC-G-BWのページです。
型番YS-22JC-G-BWに関する仕様情報を記載しております。

YS-22JC-G-BWで型番確定

吉野 遮光火花兼用衝立(グリーン×A種シート)2×2 接続型キャスター足のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)