17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング

火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,87732,223
税込単価
19,66535,445

【特長】・シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシ...

詳細情報を確認する
  • 長さ(mm)
    1970
  • タイプ
    シート
  • シート厚さ(mm)
    0.63
  • コーティング
    片面シリコン樹脂
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    970
    4989999172096
    390-7015
    900.0
    10
    1個
    1970
    4989999172393
    390-7031
    1800.0
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,877
    ( 19,665 )
    1日目
    32,223
    ( 35,445 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。
    ・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

    商品情報

    図面

    TS-1020

    火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング TS-1020図面

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    火花用衝立“スパッタシート” 片面コーティング
    火花用衝立“スパッタシート” 両面コーティング
    火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)
    火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)
    火花用衝立用シート(片面コーティング)
    火花用アルミ製衝立 “スパッタシート”(単体型・アルミフレーム)片面コーティング
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山吉野吉野トラスコ中山
    通常価格17,877-23,823 -40,669 -29,066 -10,533 -30,549 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    長さ(mm)19701970----
    タイプシート----単体型
    シート厚さ(mm)0.630.380.7--0.7
    コーティング片面シリコン樹脂-----

    溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト