17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
111,112159,720特別価格
税込単価
122,223175,692特別価格

【特長】・防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。・綾織で引張に優れています。・...

詳細情報を確認する
  • 長さ (mm)
    30000
  • 厚さ (mm)
    0.6
  • 種別
    ロール
  • 材質1
    耐炎繊維織物
  • 材質2
    シリコン樹脂片面加工

ご注意

  • 溶接火花飛散防止としてご使用ください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    幅 (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    JIS規格品

    コーティング

    JIS種別

    RoHS?最小発注数量
    1000
    4945132011158
    12000.0
    836-4137
    -
    -
    -
    10
    1個
    2000
    4945132011165
    24000.0
    836-4138
    JIS A 1323 C種合格品
    シリコン樹脂片面
    ロール
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    111,11287,145
    ( 95,860 )
    1日目
    159,720
    ( 175,692 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
    ・綾織で引張に優れています。
    ・受けた火花をはじきます。
    【用途】
    ・溶接火花飛散防止スパッタシート。
    ・火花養生として。
    ・溶接火花飛散防止カーテンに。
    【材質】
    ・耐炎繊維織物
    ・シリコン樹脂片面加工

    ご注意

    • 溶接火花飛散防止としてご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ
    スパッタシート“ベータ”(コーティング)
    スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ
    アサヒ スパッタシートデラックス
    アサヒ スパッタシートデラックス 03SDX-R
    スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ
    メーカー旭産業旭産業旭産業旭産業旭産業トラスコ中山
    通常価格111,112-5,876 -107,036 -6,233 -152,679205,450 -
    通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目〜1日目1日目〜
    長さ (mm)30000-20000--20000
    厚さ (mm)0.60.61.21-約1.6
    種別ロール-ロール--ロール
    材質1耐炎繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維織物●シリコン樹脂両面加工耐炎繊維織物耐炎繊維織物-
    材質2シリコン樹脂片面加工シリコン樹脂片面加工-シリコン樹脂両面加工シリコン樹脂両面加工-
    よく一緒に購入される商品

    スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト