17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ

通常単価(税別)
106,420192,546
税込単価
117,062211,801
通常出荷日:4日目

【特長】・耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。・受けた火花・ノロをはじくタイ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅 (mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

JIS規格品

コーティング

JIS種別

RoHS?最小発注数量
1000
4945132011653
19400.0
496-3415
-
JIS A 1323 A種合格品
両面シリコン樹脂コート
-
10
1個
2000
4945132011660
38800
834-5537
20
-
シリコン樹脂両面
ロール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,420
( 117,062 )
4日目
192,546
( 211,801 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。
・受けた火花・ノロをはじくタイプです。
・従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。
・アスベストは含まれておりません。
・酸素指数60O.I以上です。
・耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティング
・受けた火花・ノロをはじくタイプです
・厚みを増し、耐久性を向上
・アスベスト含まず
・酸素指数60以上
【用途】
・溶接火花受けシート。
・防火カーテン。
・養生シート。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)ロールタイプ
トラスコ中山 スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ
スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色
スパッタシート"ベーシック両面"(両面コーティング)切り売りタイプ,火花・ノロをはじきます
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ
スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ
メーカー旭産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山旭産業
通常価格106,420-5,576 -12,0005,576 -131,072 -93,705 -
通常出荷日4日目8日目〜2日目9日目〜1日目〜1日目〜
材質コード JISA種---A種-
ハトメ数なしなし12なし--
長さ (mm)20000m単位1920m単位2000030000
厚さ (mm)1.2約1約1約1約1.60.6
種別ロールカット2号カットロールロール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト