ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3m

通常単価(税別)
43,800
税込単価
48,180
通常出荷日:1日目

【特長】・片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み...

詳細を確認
  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

型番:

T50EX-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T50EX-23の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T50EX-23
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,800
( 48,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。
・耐久性がさらにアップしました。
【用途】
・溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
【商品仕様】
・種別:カット
・ハトメ数:-
・幅(mm):2000
・ハトメピッチ(mm)A:-
・長さ(mm):3000
・ハトメピッチ(mm)B:-
・JIS A 1323 A種合格第02A3662号
・厚み:4.5mm
・JANコード:4989999446975
・トラスココード:837-1270
・質量:4.32kg
【材質/仕上】
・耐炎繊維
・片面特殊難燃樹脂

ご注意

  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3mの型番T50EX-23のページです。 型番T50EX-23に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スパッタフェルト50EX 4.5X2000X3m
TRUSCO スパッタフェルト 5.0X2000X3m
TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3m
TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m
スパッタフェルト 50EX(特殊難燃樹脂・4.5mm厚)
TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格43,80035,22331,509101,93312,430 -172,626
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト