ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3m

通常単価(税別)
31,50922,525
税込単価
34,66024,778
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。・織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロ...

詳細を確認
  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

型番:

28CF-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28CF-23の仕様・寸法情報

幅 (mm)
2000
長さ (mm)
3000
厚さ (mm)
2.8
種別
カット
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28CF-23
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,50922,525
( 24,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。
・織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
・カット面がほつれません。
・熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。
・ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
【用途】
・ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
【商品仕様】
・種別:カット
・ハトメ数:-
・幅(mm):2000
・ハトメピッチ(mm)A:-
・長さ(mm):3000
・ハトメピッチ(mm)B:-
・JIS A 1323 A種合格第01A0768号
・厚み:2.8mm
・JANコード:4989999446951
・トラスココード:837-1268
・質量:2.16kg
【材質/仕上】
・耐炎繊維100%

ご注意

  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3mの型番28CF-23のページです。 型番28CF-23に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X3m
TRUSCO スパッタフェルト 2.8X2000X20m
スパッタフェルト 28EX 切り売りタイプ
“スパッタフェルト 28EX”
“スパッタフェルト 20AD”
火花養生シート(両面シリコンコーティング)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,509101,93310,8177,710 -6,330 -17,183 -
通常出荷日1日目5日目4日目1日目〜1日目1日目〜
幅 (mm)200020002000--1000
長さ (mm)300020000----
厚さ (mm)2.82.82.82.51.650.27
種別カットロールカット--ロール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト