ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スパッタシートプラチナ ロール 2000×30m TSP-RP-W

スパッタシートプラチナ ロール 2000×30m TSP-RP-W TSP-RP-W
通常単価(税別)
239,916
税込単価
263,908
通常出荷日:8日目

朱子織のため引張強度に優れたスパッタシート。【特長】・ノンコーティングのため軽く極めて柔軟で凹凸によく...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

TSP-RP-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSP-RP-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TSP-RP-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,916
( 263,908 )
8日目

詳細情報

基本情報

朱子織のため引張強度に優れたスパッタシート。
【特長】
・ノンコーティングのため軽く極めて柔軟で凹凸によくなじむ。
・ノンアスベスト/ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含まない。
・アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーなどの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含まない。
・耐炎繊維織物。
・シリコン加工なし(生機)。
・好みの長さ(m単位)で注文可能。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして最適。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

スパッタシートプラチナ ロール 2,000×30mの仕様ー

スパッタシートプラチナ ロール 2,000×30mの製品イメージ

スパッタシートプラチナ ロール 2,000×30mの製品イメージ

製品仕様

  • ハトメ数:-
  • 種別:ロール
  • ハトメピッチA:-
  • 幅:2,000mm
  • ハトメピッチB:-
  • 長さ:30m
  • JIS A 1323 A種合格第03A0140号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030041
  • 厚み:約1.3mm
  • 質量:37.8kg
  • 生産国:日本

スパッタシート

溶接火花/ノロ受け用のシート

溶接火花/ノロ受け用のシート

シリカ繊維とは

  • 無機質の高耐熱ガラス繊維の通称。
  • 高熱で接炎しても赤色化するが燃焼せず、瞬間温度が1,600℃以内、連続でも1,000℃以内仕様であれば溶融しない。

火花/ノロに対する特性

  • シリカ繊維:火花/ノロを付着させやすく、火花飛散防止やノロ受け作業に最も適している。
  • 耐炎繊維(素地の状態):火花/ノロを付着させやすく、火花飛散防止に適している。
  • 質量の多い厚地タイプ/フェルトタイプはノロ受けに適している。
  • 水を撒くと、いっそう効果的。
  • 耐火繊維(シリコンコーティング付き):火花/ノロをはじきやすく付着しにくいため、後処置作業、清掃などが簡単。
  • 飛散防止シート用やノロ受け作業に使用できるが、周辺の飛散対応/対策が必要。

耐炎繊維とは

  • 特殊アクリル繊維を燃成炭化した有機質の対炎化繊維で、高熱で接炎しても赤色化するが燃焼しない。
  • 瞬間温度が1,300℃以内、連続250℃以内使用であれば溶融しない。

織り方による特性の違い

  • 平織:タテ糸とヨコ糸が1本ずつ交互に織られた布で摩擦に強い。
  • 杉綾織:ななめの線(綾目)が出る生地。平織より重い(目がつまった)織物が作りやすい。
  • 朱子織:非常に目がつまった織物が作りやすく柔らかで織目が小さい。
  • 不織布:繊維を紡績や織、編みなどの加工をせず、平らな状態で直接絡ませ、シート状に仕上げた布。
  • フェルト:繊維を針を使って機械的に絡ませ、圧力をかけて仕上げた布。厚さが自由だが折り曲げに弱い。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパッタシートプラチナ ロール 2000×30m TSP-RP-Wの型番TSP-RP-Wのページです。 型番TSP-RP-Wに関する仕様情報を記載しております。
スパッタシートプラチナ ロール 2000×30m TSP-RP-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシートプラチナ ロール 2000×30m TSP-RP-W
スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W
スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W
スパッタシートベーシック片面 ロール 2000×30m TSP-RBS-W
TRUSCO スパッタシートアルファー ロール 2000X30m
シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山吉野
通常価格239,916279,430221,017207,968172,62672,208
通常出荷日8日目7日目9日目11日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト