ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

通常単価(税別)
8,9747,352
税込単価
9,8718,087
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。・空気中で燃える事が無く、連続使用温度...

詳細を確認
  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。

型番:

TSC-11-CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSC-11-CUTの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSC-11-CUT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9747,352
( 8,087 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。
・空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。
・柔軟性に優れています。
・ノンアスベストの安全製品です。
・受けた火花・ノロを付着させます。
・水をまきますと、より一層効果的です。
・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
【用途】
・建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
・自動車板金作業時の保護に。
・焼鈍、徐冷作業に。
・原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
【商品仕様】
・ハトメ数:-
・種別:カット
・ハトメピッチ(mm)A:-
・幅(mm):1000
・ハトメピッチ(mm)B:-
・長さ(mm):m単位
・JIS A 1323 A種合格品
・厚み:1.1mm
・JANコード:4989999563207
・トラスココード:836-6950
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

ご注意

  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カットの型番TSC-11-CUTのページです。 型番TSC-11-CUTに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット
TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ
シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m
スパッタフェルト 50CF(厚さ5mm・カット・ロール)
[EA315MS-1・-2用] 刷毛
1/2"・3/4" 内外両用パイプブラシ
メーカートラスコ中山トラスコ中山吉野トラスコ中山エスコエスコ
通常価格8,9746,17472,2089,350 -13,9004,000
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト