ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワートーチプロ

通常単価(税別)
9,5007,954
税込単価
10,4508,749
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・コンパクトながら火口外径50mmあり、プロパンバーナー並の火力があります。【用途】・道...

詳細を確認

型番:

RZ740
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZ740の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
22000
火口外径(mm)
50
JANコード
4953571017402
トラスココード
835-7662
質量(g)
800.000
材質1
樹脂●ステンレス
燃焼時間(分)
10~30

型番リスト

表示件数
型番
RZ740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5007,954
( 8,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトながら火口外径50mmあり、プロパンバーナー並の火力があります。
【用途】
・道路工事、防水工事のサブバーナーとして。
・草焼きに。
・炭の火起こしに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチプロの型番RZ740のページです。 型番RZ740に関する仕様情報を記載しております。
パワートーチプロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワートーチプロ
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
スポットフレームプロ (充てん式)
プロパンバーナーSSタイプ
新富士 ガス充てん式パワートーチ
サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナーサカエ富士
通常価格9,5004,1007,00323,7667,67511,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
炎温度(℃)1300800~2000800~1300800~1800800~1300約1900
発熱量(kcal/h)22000280020016005002900
火口外径(mm)50-121220Φ16
JANコード495357101740249535710183484953571015118-4953571015125-
トラスココード835-7662102-7297116-4902123-5311159-4810-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト