ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

“パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

  • 炎温度 (℃)
    1400
  • 発熱量 (kcal/h)
    2200
  • 燃焼時間 (分/缶)
    80
  • JANコード
    4989999486674
  • トラスココード
    856-1167
  • 質量(g)
    189.000

型番:

TB-800T
解除
    数量:

    TB-800Tの仕様・寸法情報

    炎温度(℃)
    1400
    発熱量(kcal/h)
    2200
    燃焼時間(分/缶)
    80
    JANコード
    4989999486674
    トラスココード
    856-1167
    質量(g)
    189.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TB-800T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,132
    ( 3,445 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。
    ・金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。
    ・新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
    【用途】
    ・各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみの型番TB-800Tのページです。 型番TB-800Tに関する仕様情報を記載しております。
    “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ
    パワフルトーチ(ねじ込み式)
    パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
    パワートーチ_トーチ部のみ
    パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ
    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
    メーカートラスコ中山トラスコ中山新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
    通常価格3,1323,5602,2503,0002,6004,850
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    炎温度(℃)140014001400800~200017001600
    発熱量(kcal/h)220022002200280020003000
    燃焼時間(分/缶)808080808070
    JANコード4989999486674-----
    トラスココード856-1167231-0511----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました