17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧マイクロホースセット

通常単価(税別)
13,29712,726
税込単価
14,62713,999
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ロックオンカプラー付のマイクロホースです。【用途】・グリース給脂に。【材質】・スチール・クロ...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター関連品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4945831005847
  • トラスココード
    854-9170
  • 先端径(mm)
    16
  • 長さ(mm)
    1072
  • 接続
    R1/8
  • 耐圧(MPa)
    69
  • 質量(g) (g)
    600
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    クロロプレンゴム
  • 適合機種
    YAMADAグリースガンシリーズ
  • 適合ニップル
    ハイドロリックニップル用
  • 品名
    マイクロホースセット

型番:

SPK-1000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPK-1000Sの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
JANコード
4945831005847
トラスココード
854-9170
先端径(mm)
16
長さ(mm)
1072
接続
R1/8
耐圧(MPa)
69
質量(g)(g)
600
材質1
スチール
材質2
クロロプレンゴム
適合機種
YAMADAグリースガンシリーズ
適合ニップル
ハイドロリックニップル用
品名
マイクロホースセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPK-1000S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,29712,726
( 13,999 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
【用途】
・グリース給脂に。
【材質】
・スチール
・クロロプレンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧マイクロホースセット の型番SPK-1000Sのページです。 型番SPK-1000Sに関する仕様情報を記載しております。
高圧マイクロホースセット のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
農業機械のグリスアップ
4
満足度:4.0
ホースが長いので高いところや、奥まった場所への給脂が楽な姿勢でできます。 なによりチャックがしっかりとニップルをグリップ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧マイクロホースセット
グリースロックカプラー
高圧マイクロホース
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
高圧グリスガン(エア式・電動式用)
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格13,2975,9036,492 -6,52926,07570,000
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガン
その他オプションオプション----
JANコード49458310058474945831005823-494583100135149458310013824945831006639
トラスココード854-9170854-9168-273-7094485-6279159-7397
先端径(mm)1616----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト