17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧マイクロホース

通常単価(税別)
6,4927,444特別価格
税込単価
7,1418,188特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・SPK-1000Sの補修用ホース単体です。【用途】・グリース給脂に。【材質】・クロロプレンゴ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

その他

JANコード

トラスココード

ホース長さ(mm)

長さ(mm)

質量(g)

(g)

最小発注数量
オプション
4945831005861
854-9172
-
1000
250.000
2個
-
4945831005854
854-9171
500
500
200.000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,444
( 8,188 )
1日目
6,4926,182
( 6,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SPK-1000Sの補修用ホース単体です。
【用途】
・グリース給脂に。
【材質】
・クロロプレンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧マイクロホース のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧マイクロホース
高圧マイクロホースセット
グリースロックカプラー
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
高圧グリスガン(エア式・電動式用)
ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格6,492-13,2975,9036,52926,0753,598
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガン
接続両端R1/8R1/8Rc1/8---
耐圧(MPa)696969-50-
材質1クロロプレンゴムスチールスチール---
品名マイクロホースマイクロホースセットグリースロックカプラー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト