17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ラバーグリス100g

通常単価(税別)
2,020
税込単価
2,222
通常出荷日:1日目

【特長】・有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。・ゴムを侵しません。・耐熱性、潤滑性、...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 耐熱性
  • 使用温度 (℃)
    -15~130
  • JANコード
    4989999453706
  • トラスココード
    856-1188
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン
  • 容量(g)
    100
  • ちょう度番号(JIS)
    2号

型番:

TSRG-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSRG-100の仕様・寸法情報

種類
チューブ
耐熱性
使用温度(℃)
-15~130
JANコード
4989999453706
トラスココード
856-1188
質量(g)
145.000
材質1
主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン
容量(g)
100
ちょう度番号(JIS)
2号
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSRG-100
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。
・ゴムを侵しません。
・耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
【用途】
・各種バルブのゴム部に。
・車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。
・車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。
・車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ラバーグリス100gの型番TSRG-100のページです。 型番TSRG-100に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ラバーグリス100gのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ラバーグリス100g
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ
耐熱マルチグリス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,020405 -412 -1,156 -5,880 -1,450
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
種類チューブジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐熱性-
使用温度(℃)-15~130-20~200-10~130-15~150-15~150-20~200
JANコード4989999453706----4989999293470
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト