ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M ボデーシュッツ スプレーガン 8996

通常単価(税別)
18,346
税込単価
20,181
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。・乾燥が早く、防錆、防振...

詳細を確認

型番:

8996
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8996の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
供給方式
圧送式
ノズル口径【区分】(mm)
~7
JANコード
4901690363504
質量(g)
550
トラスココード
835-7646
ノズル口径詳細(mmφ)
7
空気使用量詳細(L/min)
165(0.3MPa)、210(0.4MPa)、250(0.5MPa)
スプレーパターン
材質1
ボディー:アルミ合金
材質2
ノズル:ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8996
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,346
( 20,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。
・乾燥が早く、防錆、防振、防音性に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。また、耐水、耐候性にも優れています。
・3M[[TM上]]ボデーシュッツ専用のガンです。
・エア調整弁が付いていますので、吐出量および塗布パターンの調整ができます。
【用途】
・3M[[TM上]]ボデーシュッツ 8864、8866吐出用
【商品仕様】
・スプレーパターン:丸
・ノズル径(mm):7
・エア取入口サイズ:G1/4
・空気使用量(L):165(0.3MPa)、210(0.4MPa)、250(0.5MPa)
・3M ボデーシュッツ スプレーガン 8996
・JANコード:4901690363504
・トラスココード:835-7646
・質量:550g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金
・ノズル:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ボデーシュッツ スプレーガン 8996の型番8996のページです。 型番8996に関する仕様情報を記載しております。
3M ボデーシュッツ スプレーガン 8996のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ボデーシュッツ スプレーガン 8996
スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)
[EA121AB-3用] カップ
スプレーガン(吸上式)
スプレーガン(圧送式)
TRUSCO スプレーガン ガン単品
メーカースリーエムジャパントラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,34624,437 -4,80017,94010,5068,827
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式圧送式吸上式重力式吸上式圧送式重力式
ノズル口径【区分】(mm)~7--~2~2~2
JANコード4901690363504-----
質量(g)550-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト