17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

通常単価(税別)
2,145
税込単価
2,360
通常出荷日:4日目

【特長】・シリコンの薄いフィルムが長期的な潤滑効果を発揮します。・キャップとノズルが金属探知機で検出可...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主な用途
    摺動部 / ピン
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-50℃
  • 有機則
    該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    5024747340354
  • トラスココード
    836-4972
  • 質量(g)
    343
  • 材質1
    主成分:液化石油ガス
  • 引火点(℃)
    -100
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~200
  • 容器タイプ
  • 透明
  • 容量(ml)
    400

型番:

R34035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R34035の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
摺動部 / ピン
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-50℃
有機則
該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
5024747340354
トラスココード
836-4972
質量(g)
343
材質1
主成分:液化石油ガス
引火点(℃)
-100
使用温度範囲(℃)
-50~200
容器タイプ
透明
容量(ml)
400
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
R34035
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンの薄いフィルムが長期的な潤滑効果を発揮します。
・キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。
・耐水、耐薬、耐酸化、耐食に優れています。
【用途】
・ピン、シュート、スライド部の潤滑、防錆。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):400
・NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得
・使用温度範囲:-50~200℃
・JANコード:5024747340354
・トラスココード:836-4972
・質量:343g
【材質/仕上】
・主成分:液化石油ガス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400mlの型番R34035のページです。 型番R34035に関する仕様情報を記載しております。
デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml
デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml
400ml潤滑スプレー(食品機械用)
430ml 潤滑スプレー(食品機械用)
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
メーカーITWITWITWエスコエスコトラスコ中山
通常価格2,1452,9312,3562,7611,3181,156
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレー-
主な用途摺動部 / ピン軸受 / ローラーチェーン / ピン-コンベア / 充填機 / オーブン / フリーザー-
最高使用温度~200℃~200℃~200℃~300℃~200℃-
最低使用温度~-50℃~-50℃~-50℃~-200℃~-40℃-
有機則該当該当非該当---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました