ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入【100個入り】

TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入 TSG-50A-100
通常単価(税別)
6,0435,639
税込単価
6,6476,203
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。・原料のA...

詳細を確認

型番:

TSG-50A-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TSG-50A-100の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSG-50A-100
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0435,639
( 6,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
・原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
・吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
・吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
【用途】
・食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
【商品仕様】
・内容量(g):50
・容量(g):50
・幅(mm):120
・長さ(mm):90
・吸湿度(℃):27.0(JIS規格:20以上)
・吸湿率(%):12.0(JIS規格:8以上)
・吸湿量(ml):18.5
・JANコード:4989999446708
・トラスココード:836-6936
・質量:5000g
【材質/仕上】
・主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入の型番TSG-50A-100のページです。 型番TSG-50A-100に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
防塵型シリカゲル(乾燥剤)
サンプラ(R)ドライキーパー オートA型
サンプラ ドライキーパー オートA-3W
卓上型デシケーター D-BOX
卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)
メーカートラスコ中山アズワンサンプラテックサンプラテックケニスケニス
通常価格6,04314,700 -2,03958,88840,70035,400
通常出荷日1日目1日目5日目9日目9日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト