17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 チョット塗りエイド 脱脂剤

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:1日目

【特長】・金属・樹脂・ガラスなどの油分を除去し、密着性能を引き出す筆付タイプの脱脂剤です。・細かい部分...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • JANコード
    4975759205944
  • トラスココード
    856-1967
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    主成分:石油系溶剤
  • タイプ
    筆付き容器
  • 無色透明
  • 容量(ml)
    12

型番:

20594
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20594の仕様・寸法情報

種類
液体
JANコード
4975759205944
トラスココード
856-1967
質量(g)
30.000
材質1
主成分:石油系溶剤
タイプ
筆付き容器
無色透明
容量(ml)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20594
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・樹脂・ガラスなどの油分を除去し、密着性能を引き出す筆付タイプの脱脂剤です。
・細かい部分にピンポイントで塗布できます。
・粘着テープやシールの貼付前の使用が最適です。
・ガスを使用していないので、独特の嫌な臭いのしない低臭タイプです。
【用途】
・金属、樹脂、ガラスなどの油分除去。
【商品仕様】
・色:無色透明
・容量(ml):12
・低臭タイプ
・塗布面積:1.3[[M2]]
・JANコード:4975759205944
・トラスココード:856-1967
・質量:30g
【材質/仕上】
・主成分:石油系溶剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 チョット塗りエイド 脱脂剤の型番20594のページです。 型番20594に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 チョット塗りエイド 脱脂剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 チョット塗りエイド 脱脂剤
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
MARKTEC 脱脂洗浄剤
420ml 強力脱脂洗浄剤
スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤
メーカーソフト99コーポレーション日本メカケミカルエスコマークテックエスコ住鉱潤滑剤
通常価格5702,630 -765 -1,080 -1,8201,139
通常出荷日1日目3日目1日目〜4日目1日目1日目
種類液体スプレースプレー-スプレースプレー
JANコード4975759205944-----
トラスココード856-1967-----
質量(g)30.000-----
材質1主成分:石油系溶剤-----

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト