17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M クリーナー20 シールはがし ミニ 100ml

通常単価(税別)
1,085
税込単価
1,194
通常出荷日:1日目

【特長】・材料をいためず汚れを落とします。・3Mスプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4548623091716
  • トラスココード
    835-4835
  • 透明
  • 容量(kg)
    0.11
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    主成分:イソプロピルアルコール
  • 容量(ml)
    100

型番:

CLEANER20-MINI
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLEANER20-MINIの仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4548623091716
トラスココード
835-4835
透明
容量(kg)
0.11
質量(g)
110.000
材質1
主成分:イソプロピルアルコール
容量(ml)
100
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLEANER20-MINI
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,085
( 1,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料をいためず汚れを落とします。
・3Mスプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。
【商品仕様】
・のり、油の汚れ落とし。
・のりや汚れ落し。
・帯電防止。
・色:透明
・容量(ml):100
・材質/仕上:主成分:イソプロピルアルコール
・質量:110g
・トラスココード:835-4835
・JANコード:4548623091716

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M クリーナー20 シールはがし ミニ 100mlの型番CLEANER20-MINIのページです。 型番CLEANER20-MINIに関する仕様情報を記載しております。
3M クリーナー20 シールはがし ミニ 100mlのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
表示シートのはがしに!
5
満足度:5.0
各種表示物(立ち入り禁止や関係者のみ等)のシールはがしに使用しましたが問題ありません。 すこしだけ浸透させるのを待ち、へ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M クリーナー20 シールはがし ミニ 100ml
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー
ダフニークリーナーSD3
M-1クリーナー18L
M-1クリーナー 18L
ダフニーアルファクリーナーL・M・H
メーカースリーエムジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)出光興産イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)出光興産
通常価格1,08549314,74016,05616,92515,293 -
通常出荷日1日目1日目9日目7日目19日目12日目
種類スプレースプレー液体液体-液体
JANコード4548623091716-----
トラスココード835-4835-----
透明-----
容量(kg)0.11-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト