17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)【30個入り】

通常単価(税別)
7,468
税込単価
8,215
通常出荷日:1日目

【特長】・スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。【用途】・ヘアーライン・表面...

詳細を確認

型番:

SF80-1-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

SF80-1-30の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF80-1-30
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,468
( 8,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
【用途】
・ヘアーライン
・表面仕上
・一般研磨
・ラインサンダー、オービタルサンダー併用
【商品仕様】
・ペーパーサイズ(mm):80×120
・摘要:ハード
・粒度(#):#100~180
・長さ(mm):120
・砥材:シリコンカーバイド
・幅(mm):80
・長さ(mm):120
・砥材:シリコンカーバイド
・幅(mm):80
・サイズ:80x120mm
・厚さ:約12mmソフト 約5mmハード 2タイプ
・JANコード:4562137344045
・トラスココード:837-0507
・質量:300g
【材質/仕上】
・スポンジ
・シリコンカーバイド

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)の型番SF80-1-30のページです。 型番SF80-1-30に関する仕様情報を記載しております。
マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)
不二 マジックパット スポンジ付
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
エアリムーブサンダ用研磨ホイール
SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ
空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプ
メーカーオフィスマイン不二空機信濃機販MRA信濃機販空研
通常価格7,4689,07032,3033,3004,4854,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト