17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モーターコード(7724) EMCD-2350J-8M

モーターコード(7724)

通常単価(税別)
96,88152,063
税込単価
106,56957,269
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。【商品仕様】・適合機種:EM-23...

詳細を確認

    型番:

    EMCD-2350J-8M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:


    より可搬重量の小さなロボットへ搭載が可能なため導入費用が安くて済みます。

    EMCD-2350J-8Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EMCD-2350J-8M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,88152,063
    ( 57,269 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    【商品仕様】
    ・適合機種:EM-2350J
    ・コード長さ(m):7.7
    ・コード長さ(m):7.7
    ・タイプ:ジョイントタイプ
    ・JANコード:4560264477353
    ・トラスココード:859-4174
    ・質量:640g
    【セット内容/付属品】
    ・エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モーターコード(7724)の型番EMCD-2350J-8Mのページです。 型番EMCD-2350J-8Mに関する仕様情報を記載しております。
    モーターコード(7724)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モーターコード(7724)
    ナカニシ モーターコード(7722)
    モーターコード(1748)
    モーターコード(7723)
    E3000シリーズ モータコード ストレートタイプ
    E3000シリーズ用 モータコード ジョイントタイプ
    メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
    通常価格96,88133,85258,84977,86640,116 -31,623 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト