17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モーターコード(1748) EMCD3000-4M

モーターコード(1748)

通常単価(税別)
58,84932,231
税込単価
64,73435,454
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。【商品仕様】・適合機種:EM-30...

詳細を確認

    型番:

    EMCD3000-4M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:EMCD-3000-4M>
    ・コード長さ(m):4
    ・タイプ:ストレートタイプ
    ・適合機種:EM-3060、EM-3030T、EM30-S6000、EM25-S6000、EM20-S6000

    EMCD3000-4Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EMCD3000-4M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,84932,231
    ( 35,454 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
    【商品仕様】
    ・適合機種:EM-3060、EM30-S6000、EM25-S6000、EM20-S6000
    ・コード長さ(m):4
    ・コード長さ(m):4
    ・タイプ:ストレートタイプ
    ・JANコード:4560264477131
    ・トラスココード:780-4563
    ・質量:640g
    【セット内容/付属品】
    ・エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モーターコード(1748)の型番EMCD3000-4Mのページです。 型番EMCD3000-4Mに関する仕様情報を記載しております。
    モーターコード(1748)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モーターコード(1748)
    モーターコード(7724)
    ナカニシ モーターコード(7722)
    モーターコード(7723)
    E3000シリーズ モータコード ストレートタイプ
    E3000シリーズ用 モータコード ジョイントタイプ
    メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
    通常価格58,84996,88133,85277,86640,116 -31,623 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト