17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

通常単価(税別)
4,820
税込単価
5,302
通常出荷日:1日目

【用途】・FCH-20用タガネ【商品仕様】・刃先形状:未加工・適合機種:FCH-20・全長(mm):3...

詳細を確認

    型番:

    G-1-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    G-1-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G-1-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,820
    ( 5,302 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・FCH-20用タガネ
    【商品仕様】
    ・刃先形状:未加工
    ・適合機種:FCH-20
    ・全長(mm):300
    ・刃幅(mm):9
    ・刃幅(mm):9
    ・刃先形状:未加工
    ・ブランクタガネ 全長300MML
    ・JANコード:4589484328498
    ・トラスココード:828-3413
    ・質量:193g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    不二 FCH-20用ブランクタガネ300MMLの型番G-1-5のページです。 型番G-1-5に関する仕様情報を記載しております。
    不二 FCH-20用ブランクタガネ300MMLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML
    不二 FCH-20ブランクタガネ155MML
    ニードルスケーラ YC-20
    パワースケーラー用ニードル
    ニードルコゲラ用 ニードル
    オートチゼル A-302用チゼル
    メーカー不二空機不二空機ヨコタ工業ベッセル富士製砥日東工器
    通常価格4,8202,28035,9153,3883,500 -3,559 -
    通常出荷日1日目1日目6日目1日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト