17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

通常単価(税別)
2,0572,400
税込単価
2,2632,640
通常出荷日:1日目~2日目

大型レバーを採用しているエアダスター。【特長】・レバー操作にて噴出空気量が調節可能・本体にポリアセター...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    TD-50-5L大型レバーを採用しているエアダスター。
    【特長】
    ・レバー操作にて噴出空気量が調節できる。
    ・本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れている。
    【用途】
    ・エアブローによる乾燥/冷却/ダスト作業に使用。
    TD-50-3L大型レバーを採用しているエアダスター。
    【特長】
    ・レバー操作にて噴出空気量が調節可能。
    ・本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れている。
    【用途】
    ・エアブローによる乾燥/冷却/ダスト作業に使用。

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル500mmの詳細

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル500mm 商品イメージ

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル500mm 商品イメージ

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル500mmの仕様

    • 最高使用圧力:1MPa
    • 使用温度範囲:-5~+50℃
    • ノズル取付口:G1/8
    • ノズル長:500mm
    • エア取付口:1/4プラグ
    • ノズル口径:2mm
    • 全長:657mm
    • ノズル外径:6mm
    • 使用流体:圧縮空気
    • 質量/質量単位:202g
    • 生産国:日本

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル500mmの寸法

     

    (単位:mm)

     

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル500mm 寸法図

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル500mm 寸法図

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル300mmの詳細

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル300mm 商品イメージ

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル300mm 商品イメージ

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル300mmの仕様

    • 最高使用圧力:1MPa
    • 使用温度範囲:-5~+50℃
    • ノズル取付口:G1/8
    • ノズル長:300mm
    • エア取付口:1/4プラグ
    • ノズル口径:2mm
    • 全長:458mm
    • ノズル外径:6mm
    • 使用流体:圧縮空気
    • 質量/質量単位:180g
    • 生産国:日本

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル300mmの寸法

     

    (単位:mm)

     

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル300mm 寸法図

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル300mm 寸法図

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    大型レバーを採用しているエアダスター。・レバー操作にて噴出空気量が調節可能。・本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れている。・エアブローによる乾燥/冷却/ダスト作業に使用。
    1個
    大型レバーを採用しているエアダスター。・レバー操作にて噴出空気量が調節できる。・本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れている。・エアブローによる乾燥/冷却/ダスト作業に使用。
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,400
    ( 2,640 )
    1日目
    2,057
    ( 2,263 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    大型レバーを採用しているエアダスター。
    【特長】
    ・レバー操作にて噴出空気量が調節可能
    ・本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れている
    【用途】
    ・エアブローによる乾燥/冷却/ダスト作業に使用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル
    エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ
    エアブローガン(プラグタイプ)
    TRUSCO 樹脂製エアダスター 標準ノズル ブラック色
    TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色
    メーカートラスコ中山WTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションKTC(京都機械工具)トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,057-13,6284,763 -3,980 -2,5035,283
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト