17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP バーチカルべべラー高出力タイプ

通常単価(税別)
155,011136,797
税込単価
170,512150,477
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・C5の面取りもスムーズな強力タイプです。・SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます...

詳細を確認

    型番:

    SP-1251HBV
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SP-1251HBVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-1251HBV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    155,011136,797
    ( 150,477 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・C5の面取りもスムーズな強力タイプです。
    ・SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
    【商品仕様】
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):5000
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.9
    ・ホース取付口:NPT1/4
    ・面取り能力:最大5C
    ・全長(mm):340
    ・使用空気圧力:0.62MPa
    ・PSPC基準対応
    ・面取り角度:45°
    ・JANコード:4545695002862
    ・トラスココード:829-2420
    ・質量:3.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SP バーチカルべべラー高出力タイプの型番SP-1251HBVのページです。 型番SP-1251HBVに関する仕様情報を記載しております。
    SP バーチカルべべラー高出力タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP バーチカルべべラー高出力タイプ
    エアー式面取り機 ハンディタイプ MARX-NEOシリーズ
    サーキットベベラー(空気式) 専用チップ
    エアーミニベベラー 専用チップ
    日東 サーキットベベラー
    エアーミニベベラー
    メーカーエス・ピー・エアー宮川日東工器ベッセル日東工器エス・ピー・エアー
    通常価格155,011143,50038,00022,35446,531 -31,392 -
    通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目〜1日目

    ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト