ツール用品技術窓口

ポケラチェ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,233
税込単価
11,256

【特長】・手のひらに入るサイズですので狭い部分に入りやすいです。・フレキシブル...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    8
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 最大締付トルク (N・m)
    25
  • 無負荷回転数 (rpm)
    250
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.27
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • トラスココード
    836-3328
  • JANコード
    4571348953458
  • 質量(g)
    440
  • 材質1
    アルミ合金
  • 全長(mm)
    139
  • 使用エアホース内径(mm)
    6.3

型番:

555
解除
    数量:

    555の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    能力ボルト径(mmφ)
    8
    ソケット差込角(mm)
    9.5
    最大締付トルク(N・m)
    25
    無負荷回転数(rpm)
    250
    空気消費量(m³/min)
    0.27
    排気
    後方
    ホース取付口
    Rc1/4
    トラスココード
    836-3328
    JANコード
    4571348953458
    質量(g)
    440
    材質1
    アルミ合金
    全長(mm)
    139
    使用エアホース内径(mm)
    6.3

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    555
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,233
    ( 11,256 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手のひらに入るサイズですので狭い部分に入りやすいです。
    ・フレキシブルアンビルを採用しており、装着ソケットがフレキシブルに動きます。
    【用途】
    ・自動車バンパーなどのパーツ固定小ボルト、小ナットの脱着に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポケラチェの型番555のページです。 型番555に関する仕様情報を記載しております。
    ポケラチェのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケラチェ
    エアミニラチェットレンチ
    9.5sq.ミニ型ミニラチェ
    エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)
    ミニラチェットレンチ
    9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
    メーカーコンパクトツールKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ベッセル東空販売KTC(京都機械工具)
    通常価格10,23329,09014,19217,50028,09227,475
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    能力ボルト径(mmφ)81010101010
    ソケット差込角(mm)9.59.59.59.59.59.5
    最大締付トルク(N・m)254040204068
    無負荷回転数(rpm)250250220310-500
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました