17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル

通常単価(税別)
24,79721,915
税込単価
27,27724,107
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量のミニタイプです。・ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強...

詳細を確認
  • チャック能力 (mm)
    10
  • 穴あけ能力 (mm)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2000
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 全長(mm)
    195
  • 排気
    下方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.44
  • JANコード
    4989433613994
  • 質量(g)
    800
  • トラスココード
    836-1753

型番:

JAP110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAP110の仕様・寸法情報

チャック能力(mm)
10
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min-1)
2000
ホース取付口
NPT1/4
全長(mm)
195
排気
下方
空気消費量([[M3]]/min)
0.44
JANコード
4989433613994
質量(g)
800
トラスココード
836-1753
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAP110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,79721,915
( 24,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量のミニタイプです。
・ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
・トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。
・トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
・右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
【用途】
・穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルの型番JAP110のページです。 型番JAP110に関する仕様情報を記載しております。
ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル
コーナードリル
エアプロダクション ドリル
エアードリル(キーレスチャック)
バーコ エアドリル
ドリル YRD-10N
メーカーKTC(京都機械工具)不二空機IR(インガソール・ランド)ベッセルバーコヨコタ工業
通常価格24,79772,605167,22820,625 -28,21241,908
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目6日目
チャック能力(mm)106130.8~10130.8~10.0
穴あけ能力(mm)10613101310
使用空気圧力(MPa)0.62-0.630.620.620.6
無負荷回転数(min-1)200035006002500450900
ホース取付口NPT1/4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト