17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 ベルトサンダー 10mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,982
税込単価
35,180

【特長】・奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。・ベルトペーパー...

詳細情報を確認する

型番:

KBS-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBS-10Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBS-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,982
( 35,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。
・ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。
・作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。
・小型・軽量です。
・排気方向を自由に変える事が出来ます。
・ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。
・スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。
・不織布ベルトも使用できます。
【用途】
・溶接のビード部やスポット部の研削作業に。
・鉄、アルミなど金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。
・木工加工品の研削作業に最適です。
【商品仕様】
・ベルト寸法(mm):10×330
・ベルト速度(m/min):1200
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):18000
・ホース取付口:Rc1/4
・空気消費量([[M3]]/min):0.45
・排気:後方
・全長(mm):330
・使用空気圧(MPa):0.6
・全幅(mm):85
・無負荷回転数(rpm):16000
・騒音レベル(dB(A)):85
・振動値(3軸合成値)(m/s2):0.7
・使用空気圧力:0.6MPa
・騒音レベル(db(A)):78
・使用コンプレッサー(Kw):2.2
・使用エアホース(mm):6.5
・JANコード:4560246021451
・トラスココード:829-2397
・質量:0.9kg
【セット内容/付属品】
・カップリングプラグ20PM
・6角棒スパナ1.5mm
・ベルトペーパー10×330 #60

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 ベルトサンダー 10mmの型番KBS-10Aのページです。 型番KBS-10Aに関する仕様情報を記載しております。
空研 ベルトサンダー 10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 ベルトサンダー 10mm
空研 エアベルトサンダー KBS-12
空研 エアベルトサンダー KBS-20T
ベルトサンダー
SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm
SP ベルトサンダー20mm×520mm
メーカー空研空研空研コンパクトツールエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー
通常価格31,98236,57834,97936,488 -22,28325,753
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト