17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリップ付

通常単価(税別)
72,729
税込単価
80,002
通常出荷日:1日目

グリップを取り付けたタイプです。質量(g)1450.0無負荷回転数(min[の-1乗])8500

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    72
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4〜0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    12
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    230
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4547452170272
  • トラスココード
    835-9047
  • 質量(g)
    1450.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    8500

型番:

8125 ASD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8125 ASDの仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
72
空気消費量(m³/min)
0.38
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
オービットダイヤ(mm)
12
排気
後方
全長(mm)
230
商品タイプ
本体
JANコード
4547452170272
トラスココード
835-9047
質量(g)
1450.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
8500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8125 ASD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,729
( 80,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリップを取り付けたタイプです。
質量(g)1450.0
無負荷回転数(min[の-1乗])8500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ付の型番8125 ASDのページです。 型番8125 ASDに関する仕様情報を記載しております。
グリップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ付
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
吸塵式ミニオービタルサンダー 813C2D-MPS
ブツ取りサンダー 3125ASD
非吸塵式オービタルエアサンダー
3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)
メーカースリーエムジャパン空研コンパクトツールスリーエムジャパン空研スリーエムジャパン
通常価格72,72927,81742,25061,30431,00657,995
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)7212575×1103075X11075
空気消費量(m³/min)0.380.350.30.150.20.28
使用空気圧力(MPa)0.4〜0.60.60.4~0.60.4~0.60.60.6
オービットダイヤ(mm)1253333
排気後方後方後方後方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト