17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:6日目

【特長】・フィニッシングサンダー9403、バフィングサンダー7125/8125の交換用バックアップパッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4519001013729
  • トラスココード
    836-3336
  • 質量(g)
    15.000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

9403 PAD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9403 PADの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4519001013729
トラスココード
836-3336
質量(g)
15.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
9403 PAD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィニッシングサンダー9403、バフィングサンダー7125/8125の交換用バックアップパッドです。
【用途】
・バックアップパットとして。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mmの型番9403 PADのページです。 型番9403 PADに関する仕様情報を記載しております。
3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm
3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm
3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353
3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ
ブツ取りサンダー 3125ASD
グリップ付
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,0006,07331,12954561,30472,729
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品本体関連部品本体本体
JANコード451900101372945474526961474549395865383490169050843145190014977964547452170272
トラスココード836-3336836-3335149-2674835-8989295-9992835-9047
質量(g)15.00015.00081015.0004801450.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト