17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP 6mmロングダイグラインダー

通常単価(税別)
62,023
税込単価
68,225
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプ内径仕上げ作業に最適です。・スイッチは、グリップ式です。【用途】・パイプ内径仕上げ用、...

詳細を確認

    型番:

    SP-6203GA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SP-6203GAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-6203GA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,023
    ( 68,225 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプ内径仕上げ作業に最適です。
    ・スイッチは、グリップ式です。
    【用途】
    ・パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
    【商品仕様】
    ・チャック内径(mm):6
    ・全長(mm):342
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):14600
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.55
    ・ホース取付口:NPT3/8
    ・排気:側方
    ・無負荷使用回転数(rpm):14600
    ・使用空気圧力:0.62MPa
    ・JANコード:4545695003302
    ・トラスココード:836-1591
    ・質量:1.26kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SP 6mmロングダイグラインダーの型番SP-6203GAのページです。 型番SP-6203GAに関する仕様情報を記載しております。
    SP 6mmロングダイグラインダーのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    部品研磨用
    5
    満足度:5.0
    これまで電動を使っていてコードが邪魔で使いづらかったが、エア駆動にしてとても使いやすくなった。壊れにくそうである。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SP 6mmロングダイグラインダー
    SP エアアングルグラインダー
    25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー
    25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
    20,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー
    ダイグラインダー(チャック内径 6mm)
    メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエスコエスコエスコエス・ピー・エアー
    通常価格62,02344,71516,19710,13018,70117,898
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト