17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 不二大型アングルグラインダ

通常単価(税別)
75,322
税込単価
82,854
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。・オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合...

詳細を確認

    型番:

    FA-70-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FA-70-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FA-70-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,322
    ( 82,854 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。
    ・オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
    【用途】
    ・金属などの研削・研磨に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):275.5
    ・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22.0
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):7600
    ・空気消費量([[M3]]/min):1.75
    ・ホース取付口:Rc3/8
    ・排気:側方
    ・ホース取入口:
    ・使用空気圧力:0.63MPa
    ・先端工具:砥石
    ・砥石タイプ
    ・JANコード:4589484327811
    ・トラスココード:835-8163
    ・質量:3.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    不二 不二大型アングルグラインダの型番FA-70-2のページです。 型番FA-70-2に関する仕様情報を記載しております。
    不二 不二大型アングルグラインダのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不二 不二大型アングルグラインダ
    MRA エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200E
    Φ100mmロングカットオフツール
    エアスイベルジョイント
    高速ベビーグラインダ 側方排気型
    ディスクグラインダー SI-2600L
    メーカー不二空機MRAエス・ピー・エアーMRA不二空機信濃機販
    通常価格75,32217,43862,4574,20023,095 -54,241
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト