17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーグラインダ

通常単価(税別)
27,43235,115
税込単価
30,17538,627
通常出荷日:6日目

【特長】・側方排気方式で使いやすいです。・シンプルで作業しやすいハンドル角度設計です。・電気を使いにく...

詳細を確認
  • 排気方向
    側方
  • ホース取付口
    Rc3/8(PT3/8)
  • 排気
    側方排気
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

チャック内径

(mm)

空気消費量([[M3]]/min)

適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

JANコード

質量(g)

トラスココード

砥石寸法外径×厚さ×内径(mm)

適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm)

最小発注数量
240
9.5
0.85
100×6×15
13000
4938463608708
1300
827-5582
100×6(4)×15
100×6×15
1個
240
9.5
0.85
125×6×22
10500
4938463608753
1400
827-5583
125×6×22
125×6×22
1個
265
12.7
1.2
150×6×22
8000
4938463608807
2200
827-5584
150×6×22
150×6×22
1個
265
12.7
1.2
180×6×22
7000
4938463608852
2200
827-5585
180×6×22
180×6×22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,432
( 30,175 )
6日目
29,323
( 32,255 )
6日目
31,767
( 34,944 )
6日目
35,115
( 38,627 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側方排気方式で使いやすいです。
・シンプルで作業しやすいハンドル角度設計です。
・電気を使いにくい現場作業に最適です。
【用途】
・造船・橋梁・建設機械・一般工場などの研削作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーグラインダ
MRA エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200E
ディスクグラインダー SI-2500
高速ベビーグラインダ 側方排気型
ディスクグラインダー SI-2600L
強力ディスクグラインダ G7A
メーカー富士製砥MRA信濃機販不二空機信濃機販ヨコタ工業
通常価格27,432-17,43834,28123,095 -46,11837,246
通常出荷日6日目5日目6日目1日目〜6日目6日目
排気方向側方----側方
ホース取付口Rc3/8(PT3/8)-----
排気側方排気-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング