ツール用品技術窓口

ロンググラインダー

通常単価(税別)
59,43441,366
税込単価
65,37745,503
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。・3M電動用CNSベベル90mm×13m...

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    100
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.9
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    1
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    10
  • 全長 (mm)
    344
  • トラスココード
    855-1487
  • JANコード
    4545695003388
  • 質量(g)
    1330
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 排気
    後方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    14000

ご注意

  • カバーからはみ出る砥石は絶対に使用しないでください。
  • 切断砥石使用時は必ず切断砥石用ディスクカバーを使用してください。
  • カバーからはみ出る砥石は絶対に使用しないでください。切断砥石使用時は必ず切断砥石用ディスクカバーを使用してください。

型番:

SP-7234B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-7234Bの仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
100
空気消費量(m³/min)
0.9
適応砥石寸法(厚み)(mm)
1
適応砥石寸法(内径)(mm)
10
全長(mm)
344
トラスココード
855-1487
JANコード
4545695003388
質量(g)
1330
ホース取付口
NPT1/4
排気
後方
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
14000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-7234B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,43441,366
( 45,503 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
・3M電動用CNSベベル90mm×13mm(M10ネジ)が装着可能です。
【用途】
・グラインダー作業に。

ご注意

  • カバーからはみ出る砥石は絶対に使用しないでください。
  • 切断砥石使用時は必ず切断砥石用ディスクカバーを使用してください。
  • カバーからはみ出る砥石は絶対に使用しないでください。切断砥石使用時は必ず切断砥石用ディスクカバーを使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロンググラインダーの型番SP-7234Bのページです。 型番SP-7234Bに関する仕様情報を記載しております。
ロンググラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロンググラインダー
フレキシブルヘッドカットオフツール
Φ100mmロングカットオフツール
ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)
ストレートグラインダー(高速タイプ)
ストレートグラインダー(低速タイプ)
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格59,43432,62862,45723,76719,85425,951
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適応砥石寸法(外径)(mm)10076100---
空気消費量(m³/min)0.90.80.850.20.380.38
適応砥石寸法(厚み)(mm)111---
適応砥石寸法(内径)(mm)101010---
全長(mm)344220350160136.4173.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト