17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブルヘッドカットオフツール

通常単価(税別)
32,62831,348
税込単価
35,89134,483
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。【用途】・鉄材の切断に。

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    76
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.8
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    1
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    10
  • 全長 (mm)
    220
  • トラスココード
    829-2426
  • JANコード
    4545695003197
  • 質量(g)
    1200.0
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 排気
    後方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    18000

型番:

SP-7231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-7231の仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
76
空気消費量(m³/min)
0.8
適応砥石寸法(厚み)(mm)
1
適応砥石寸法(内径)(mm)
10
全長(mm)
220
トラスココード
829-2426
JANコード
4545695003197
質量(g)
1200.0
ホース取付口
NPT1/4
排気
後方
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
18000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-7231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,62831,348
( 34,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
【用途】
・鉄材の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルヘッドカットオフツールの型番SP-7231のページです。 型番SP-7231に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルヘッドカットオフツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルヘッドカットオフツール
ロンググラインダー
Φ100mmロングカットオフツール
ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)
フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付
エアーディスクグラインダー GT-DG100
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーベッセルベッセル
通常価格32,62859,43462,45723,76737,50429,178
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適応砥石寸法(外径)(mm)76100100-76100
空気消費量(m³/min)0.80.90.850.20.80.7
適応砥石寸法(厚み)(mm)111-16
適応砥石寸法(内径)(mm)101010-1015
全長(mm)220344350160220205
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト