ツール用品技術窓口

Φ100mmロングカットオフツール

通常単価(税別)
62,45742,308
税込単価
68,70346,539
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。【用途】・鉄材の切断に。

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    100
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.85
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    1
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    10
  • 全長 (mm)
    350
  • トラスココード
    829-2425
  • JANコード
    4545695003074
  • 質量(g)
    1500
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 排気
    後方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    14000

ご注意

  • 品番ーBは3M電動用CNSベベル90mm×13mm(M10ねじ)が装着可能です。

型番:

SP-7234
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-7234の仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
100
空気消費量(m³/min)
0.85
適応砥石寸法(厚み)(mm)
1
適応砥石寸法(内径)(mm)
10
全長(mm)
350
トラスココード
829-2425
JANコード
4545695003074
質量(g)
1500
ホース取付口
NPT1/4
排気
後方
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
14000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-7234
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,45742,308
( 46,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
【用途】
・鉄材の切断に。

ご注意

  • 品番ーBは3M電動用CNSベベル90mm×13mm(M10ねじ)が装着可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ100mmロングカットオフツールの型番SP-7234のページです。 型番SP-7234に関する仕様情報を記載しております。
Φ100mmロングカットオフツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ100mmロングカットオフツール
ロンググラインダー
フレキシブルヘッドカットオフツール
ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)
6mmダイグラインダー
エアーディスクグラインダー GT-DG100
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーベッセルベッセル
通常価格62,45759,43432,62823,76725,00029,178
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適応砥石寸法(外径)(mm)10010076--100
空気消費量(m³/min)0.850.90.80.20.20.7
適応砥石寸法(厚み)(mm)111--6
適応砥石寸法(内径)(mm)101010--15
全長(mm)350344220160165205

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト