17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V充電式振動ドリルドライバー 電池2個付 DCD796M2-JP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18V充電式振動ドリルドライバー 電池2個付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCD796M2-JP

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ブラシレスモーター搭載です
・暗所に便利なLEDライト付です
・使用中に緩みの少ない金属製ラチェット機能付です
・2段スピード切り替え、トルク調整14段です
・強力トルク70Nmです
・軽量ボディー1.24kg(本体のみ)です

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
70
充電式
重量(g)
1900
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
打撃数(min[[の-1乗]])
0~34000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~2000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~550
JANコード
4536178684088
トラスココード
854-9173

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト