17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスポリッシャー(14.4V)

通常単価(税別)
50,44546,505
税込単価
55,49051,156
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。・トリガーの引き具合で回転を調整できるテ...

詳細を確認

型番:

JTAE711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTAE711の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
0~7000(高速)/0~2000(低速)
電源(V)
DC14.4
種類
本体
JANコード
4989433613819
質量(g)
3300.0
トラスココード
836-1752

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTAE711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,44546,505
( 51,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。
・トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
・トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。
・スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。
・汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。
・ブラシ内蔵モーターを新採用です。
【用途】
・塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスポリッシャー(14.4V)の型番JTAE711のページです。 型番JTAE711に関する仕様情報を記載しております。
コードレスポリッシャー(14.4V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスポリッシャー(14.4V)
シリンダポリッシャ(大型車用) 外径41mm
コードレスポリッシャー
AC200V→AC100V/1.5kVA 降圧トランス
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)信濃機販エスコエスコエスコ
通常価格50,4458,86745,71419,91452,71147,450
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
回転数(min⁻¹)0~7000(高速)/0~2000(低速)---520~7801600~2500
電源(V)DC14.4---1818
種類本体関連部品本体関連部品本体本体
JANコード49894336138194989433770871----
質量(g)3300.0100.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト