17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイン セラプロンベルト#180 (5本入)【5個入り】

通常単価(税別)
11,6129,482
税込単価
12,77310,430
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高耐久性切削不織布ベルトです。【用途】・金属、研削、研磨、ヘアーライン。・強固なサビ取り、塗...

詳細を確認

    型番:

    C8-CP-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    C8-CP-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C8-CP-M
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,6129,482
    ( 10,430 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高耐久性切削不織布ベルトです。
    【用途】
    ・金属、研削、研磨、ヘアーライン。
    ・強固なサビ取り、塗装はがし。
    【商品仕様】
    ・品名:セラプロンベルト(5本組)(#180)
    ・ベルト寸法(mm):58x270
    ・用途:バリ取り
    ・色:赤茶
    ・サイズ(mm):58×270mm
    ・JANコード:4562137343963
    ・トラスココード:837-0509
    ・質量:180g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン
    ・セラミック
    【セット内容/付属品】
    ・5本入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイン セラプロンベルト#180 (5本入)の型番C8-CP-Mのページです。 型番C8-CP-Mに関する仕様情報を記載しております。
    マイン セラプロンベルト#180 (5本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイン セラプロンベルト#180 (5本入)
    マイン セラプロンベルト#120 (5本入)
    ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用セラプロンベルト
    9ミリ充電式ベルトサンダ BS180D
    エンドレスベルト50 1パック(3枚入)
    ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ベルト PBKZ
    メーカーオフィスマインオフィスマインマイト工業マキタSK-11マイト工業
    通常価格11,61211,1969,583 -28,416 -1,5673,104 -
    通常出荷日1日目1日目4日目3日目在庫品1日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト