17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐X WAZA-X

マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐X

通常単価(税別)
35,55731,421
税込単価
39,11334,563
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。・握りφ51m...

詳細を確認

    ご注意

    • 安全保護具の着用・定格時間10分・研磨材交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。本体に水のかかる作業は厳禁です。砥石使用不可です。

    型番:

    WAZA-X
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    使用例

    WAZA-Xの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WAZA-X
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,55731,421
    ( 34,563 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。
    ・握りφ51mmです。
    【用途】
    ・小径ディスクを使用した部分的な鏡面作業。
    ・溶接後、レーザーカット後の焼け取り作業。
    ・樹脂塗装の研磨、その他一般研磨作業。
    【商品仕様】
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):6000~12000
    ・砥石径(mm):φ48、φ100
    ・消費電力(W):350
    ・定格電流:3.5A
    ・電源:AC100V
    ・電源コード長さ:2.4m
    ・オプション100φ仕様フランジ有り
    ・JANコード:4562137344151
    ・トラスココード:837-0499
    ・質量:1030g
    【セット内容/付属品】
    ・マジックパッド50mm
    ・ディスクスクリュー
    ・スパナ
    ・レンチ
    ・ミニフラップディスク#60
    ・ペーパーディスク#80、#120

    ご注意

    • 安全保護具の着用・定格時間10分・研磨材交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。本体に水のかかる作業は厳禁です。砥石使用不可です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐Xの型番WAZA-Xのページです。 型番WAZA-Xに関する仕様情報を記載しております。
    マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐Xのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイン 電動スリムアングルサンダ-WAZA‐X
    100x100mm 電動ミニサンダー
    電動サンダー用ナイロンタワシ #120
    93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
    75x110mm/# 60 ハイピッチペーパー(100枚)
    サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー
    メーカーオフィスマインエスコSK-11エスコエスコSK-11
    通常価格35,55715,8201,48725,2236,590402
    通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目3日目

    サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト