17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IRIS 充電式電動ドライバー JDD351-G JDD351-G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IRIS 充電式電動ドライバー JDD351-G

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JDD351-G

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです。
・約380gと軽量で扱いやすく女性の手にもフィットします。
・長時間使用しても腕が疲れません。
・スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切替できます。
・暗い手元も明るく照らすLEDライト付です。
【用途】
・組み立て家具のネジ回しや、簡単なネジ締め作業に。
【商品仕様】
・奥行(mm):130
・出力トルク(N・m):3.5
・幅(mm):45
・奥行(mm):130
・幅(mm):45
・色:緑
・高さ(mm):120
・最大トルク(N・m):3.5
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):200
・定格電圧:DC 3.6V
・充電池:リチウムイオン
・充電池容量:1500mAh
・充電池寿命:充電回数:約500回
・充電時間:3~5時間
・ビットチャック:6角軸(2面幅6.35mm)
・JANコード:4967576256056
・トラスココード:836-1574
・質量:0.38kg
【材質/仕上】
・ABS樹脂
・熱可塑性エラストマー
【セット内容/付属品】
・ACアダプター
・USBケーブル
・ビットセット(10本)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト