ツール用品技術窓口

400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源 FKC-400F

400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源

通常単価(税別)
146,301
税込単価
160,931
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品に比べパワーアップしました。・低騒音で低振動です。・消費電力が少なく経済的です。・吸気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源容量算定基準 (kVA)
    最大4.2以上
  • 電流 (A)
    11
  • 出力周波数 (Hz)
    400
  • JANコード
    4938463606094
  • トラスココード
    855-2658
  • モーター定格容量
    2.2KW
  • 出力側電圧
    三相三線式入力電圧比例対応
  • 入力側周波数
    50Hz-60Hz
  • 入力側電圧
    三相三線式200V
  • 質量(g)
    8500.0
  • 奥行(mm)
    233
  • 高さ(mm)
    255
  • 幅(mm)
    215
  • 制御方式
    正弦波PWM方式

ご注意

  • 400Hz用電源工具を動かすためには別途出力ケーブルが必要です。
  • 400Hz用電源工具を動かすためには別途出力ケーブルが必要です。

型番:

FKC-400F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードモーター定格容量出力側出力容量入力側周波数質量(g)奥行(mm)幅(mm)トラスココード出力側周波数出力側電圧入力側電圧入力側電源設備容量高さ(mm)制御方式
FKC-400F49384636060942.2KW最大4.2kVA50Hz-60Hz8500.0233215855-2658400Hz三相三線式入力電圧比例対応三相三線式200V最大4.2kVA以上255正弦波PWM方式

FKC-400Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
電源容量算定基準(kVA)
最大4.2以上
電流(A)
11
出力周波数(Hz)
400
JANコード
4938463606094
トラスココード
855-2658
モーター定格容量
2.2KW
出力側電圧
三相三線式入力電圧比例対応
入力側周波数
50Hz-60Hz
入力側電圧
三相三線式200V
質量(g)
8500.0
奥行(mm)
233
高さ(mm)
255
幅(mm)
215
制御方式
正弦波PWM方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FKC-400F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,301
( 160,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品に比べパワーアップしました。
・低騒音で低振動です。
・消費電力が少なく経済的です。
・吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。
・過電流検知で各種保護機能が充実しています。
・過負荷を検知します。
・電力欠損を検知(1次側)します。
・インバータ内加熱の保護します。

ご注意

  • 400Hz用電源工具を動かすためには別途出力ケーブルが必要です。
  • 400Hz用電源工具を動かすためには別途出力ケーブルが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源の型番FKC-400Fのページです。 型番FKC-400Fに関する仕様情報を記載しております。
400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト