ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)

通常単価(税別)
5,653
税込単価
6,218
通常出荷日:1日目

【特長】・偏芯テコ機能で従来製品よりも楽に切断できます。・圧着機能付きです。【商品仕様】・切断能力(m...

詳細を確認

型番:

700N-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700N-175の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
鉄線切断能力(mm)
3.6
銅線切断能力(mm)
4
圧着機能
偏芯テコ機構
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
樹脂
ピアノ線切断能力(mm)
2.0
JANコード
4952520077092
トラスココード
836-1581

型番リスト

表示件数
型番
700N-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,653
( 6,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯テコ機能で従来製品よりも楽に切断できます。
・圧着機能付きです。
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄線:φ3.6
・切断能力(mm)銅線:φ4.0
・全長(mm):175
・切断能力(mm)ピアノ線:φ2.0
・厚刃
・JANコード:4952520077092
・トラスココード:836-1581
・質量:270g
【材質/仕上】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)の型番700N-175のページです。 型番700N-175に関する仕様情報を記載しております。
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線修理
4
満足度:4.0
当初は、工具を一通り揃えて現場に行っていたが、工具がかさばる・工具の持ち替えが多い事から 1つで切る・剥く・圧着可能なこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170
175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
偏芯強力ニッパ(黒金)
メーカーフジ矢エスコエスコフジ矢室本鉄工フジ矢
通常価格5,6534,7314,6605,5413,9125,246 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
呼び寸法175175175175200-
鉄線切断能力(mm)3.62.5(軟鉄線)2.5(軟鉄線)22-
銅線切断能力(mm)43.5(軟銅線)3.5(軟銅線)33-
圧着機能----
偏芯テコ機構----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト