17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェット式絶縁体剥離工具“ムキソケD 高圧”

通常単価(税別)
18,77025,461特別価格
税込単価
20,64728,007特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・6600V高圧CV・CVTケーブルの絶縁体を素早く安全に剥けます。・挿入口にケーブルを差し込...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    175
  • 材質1
    本体:アルミ、刃:スチール
  • 適合電線
    CV単芯、CVT、エコケ-ブル

ご注意

  • ムキソケD高圧は、絶縁体の皮むき専用です。シース、遮蔽銅テープ、半導電層の被覆剥離は、別作業で行ってください。
  • ペンシリングはできません。
  • ムキソケD高圧は、絶縁体の皮むき専用です。シース、遮蔽銅テープ、半導電層の被覆剥離は、別作業で行ってください。ペンシリングはできません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
40~90mm、22mm2
4975364168337
430.000
828-9052
1個
40~90mm、38mm2
4975364168344
430.000
828-9053
1個
40~90mm、60mm2
4975364168351
430.000
828-9054
1個
40~90mm、100mm2
4975364168368
400.000
828-9055
1個
40~90mm、150mm2
4975364168375
400.000
828-9056
1個
40~90mm、200mm2
4975364168382
400.000
828-9057
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,46120,651
( 22,716 )
1日目
25,46122,171
( 24,388 )
1日目
25,46122,171
( 24,388 )
1日目
25,46122,171
( 24,388 )
1日目
25,46122,171
( 24,388 )
1日目
18,770
( 20,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6600V高圧CV・CVTケーブルの絶縁体を素早く安全に剥けます。
・挿入口にケーブルを差し込み手で回転させるだけで被覆が剥けます。
・誰でも簡単に使用でき、精度は一定に保てます。
・剥き幅が調整できる「アジャスター式」です。
・刃が欠けても交換可能な替刃式です。
・握ったまま楽に剥がせるラチェット式グリップを採用しています。
・エコケーブル対応です。
【用途】
・CV・CVTケーブルの被覆剥がしに。

ご注意

  • ムキソケD高圧は、絶縁体の皮むき専用です。シース、遮蔽銅テープ、半導電層の被覆剥離は、別作業で行ってください。
  • ペンシリングはできません。
  • ムキソケD高圧は、絶縁体の皮むき専用です。シース、遮蔽銅テープ、半導電層の被覆剥離は、別作業で行ってください。ペンシリングはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式絶縁体剥離工具“ムキソケD 高圧”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式絶縁体剥離工具“ムキソケD 高圧”
ムキソケ アジャスター式 クリアケース
圧着ペンチ(ラチェット式)
CV線ストリッパー“ムキソケ”
圧着端子専用圧着工具 手動工具(4GOU-D)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(3GOU-D)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールアズワンTJMデザインタジマツールミスミミスミ
通常価格18,770-13,255 -9,2601,985 -21,20821,208
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)175-----
材質1本体:アルミ、刃:スチールアルミ(本体)/スチール(刃)----
適合電線CV単芯、CVT、エコケ-ブル-----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト