ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー “Sensor” 20300

ワイヤーストリッパー “Sensor”

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,593
税込単価
17,152

【特長】・PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対...

詳細情報を確認する
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 適応電線
    より線
  • 全長 (mm)
    166
  • 適応サイズ
    4.40~7.00mm
  • JANコード
    4011391203006
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    855-6374
  • 材質1
    ポリアミド
  • 材質2
    スチール

型番:

20300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

20300の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
より線
全長(mm)
166
適応サイズ
4.40~7.00mm
JANコード
4011391203006
質量(g)
125.000
トラスココード
855-6374
材質1
ポリアミド
材質2
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
20300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,593
( 17,152 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。
・様々な導体断面に自動的に適合します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー “Sensor”の型番20300のページです。 型番20300に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー “Sensor”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー “Sensor”
ワイヤーストリッパー “6-16”
ワイヤーストリッパー “QUADRO”
ワイヤーストリッパー “High Strip”
ワイヤーストリッパー "Super4 plus"
ケーブルストリッパー “Allrounder”
メーカーJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARI
通常価格15,59329,28329,6869,92111,2924,723
通常出荷日2日目4日目4日目1日目1日目4日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具-電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
適応電線より線-----
全長(mm)166166180140165130
適応サイズ4.40~7.00mm6.0~16.0mm2/PVC-Fle× 3×0.75mm2、AWG10~5-0.5~4.0mm2、AWG20~11AWG24~10、0.2~6.0mm24.0~15.0mm、1.5/2.5mm2、AWG14/16
JANコード401139120300640113912009064011391610002401139120450840113912005004011391309005

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト