ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー “QUADRO”

通常単価(税別)
29,686
税込単価
32,655
通常出荷日:4日目

【特長】・電線のカット、ストリッピング、ツイスティング、クリンピングの4つの機能を合わせたツールです。...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    180
  • JANコード
    4011391610002
  • 質量(g)
    218.500
  • トラスココード
    855-6408
  • 材質1
    ポリアミド
  • 材質2
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    スチール
  • 適合電線
    AWG13/15/17/18/20

ご注意

  • 専用のエンドスリーブをご使用ください。
  • 専用のエンドスリーブをご使用ください。

型番:

61000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61000の仕様・寸法情報

全長(mm)
180
JANコード
4011391610002
質量(g)
218.500
トラスココード
855-6408
材質1
ポリアミド
材質2
ポリプロピレン(PP)
材質3
スチール
適合電線
AWG13/15/17/18/20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,686
( 32,655 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線のカット、ストリッピング、ツイスティング、クリンピングの4つの機能を合わせたツールです。
・マガジンを変えることで異なるコネクタースリーブの取り付けができます。

ご注意

  • 専用のエンドスリーブをご使用ください。
  • 専用のエンドスリーブをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー “QUADRO”の型番61000のページです。 型番61000に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー “QUADRO”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー “QUADRO”
ワイヤーストリッパー “6-16”
ワイヤーストリッパー “Sensor”
ワイヤーストリッパー “High Strip”
ワイヤーストリッパー "Super4 plus"
ケーブルストリッパー “Allrounder”
メーカーJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARI
通常価格29,68629,28315,5939,92111,2924,723
通常出荷日4日目4日目2日目1日目1日目4日目
全長(mm)180166166140165130
JANコード401139161000240113912009064011391203006401139120450840113912005004011391309005
質量(g)218.500124.500125.00096.00091.00048.000
トラスココード855-6408855-6372855-6374855-6376855-6371855-6385
材質1ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト