17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー “High Strip” 20450
  • ワイヤーストリッパー “High Strip”

ワイヤーストリッパー “High Strip”

通常単価(税別)
9,921
税込単価
10,913
通常出荷日:1日目

【特長】・エルゴノミック形状の精密ワイヤーストリッパーです。・ゴムやシリコン、TPEといった被覆材質の...

詳細を確認

型番:

20450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード材質1材質2
20450401139120450896.000855-6376ポリアミドスチール

20450の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
140
適応サイズ
0.5~4.0mm2、AWG20~11
JANコード
4011391204508
質量(g)
96.000
トラスココード
855-6376
材質1
ポリアミド
材質2
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,921
( 10,913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴノミック形状の精密ワイヤーストリッパーです。
・ゴムやシリコン、TPEといった被覆材質のストリッピングに適しています。
・剥き取り長さ調整ストッパー(5.0mm~15.0mm)が付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー “High Strip”の型番20450のページです。 型番20450に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー “High Strip”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー “High Strip”
ワイヤーストリッパー “6-16”
ワイヤーストリッパー “QUADRO”
ワイヤーストリッパー “Sensor”
ワイヤーストリッパー "Super4 plus"
ケーブルストリッパー “Allrounder”
メーカーJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARI
通常価格9,92129,28329,68615,59311,2924,723
通常出荷日1日目4日目4日目2日目1日目4日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具-電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)140166180166165130
適応サイズ0.5~4.0mm2、AWG20~116.0~16.0mm2/PVC-Fle× 3×0.75mm2、AWG10~5-4.40~7.00mmAWG24~10、0.2~6.0mm24.0~15.0mm、1.5/2.5mm2、AWG14/16
JANコード401139120450840113912009064011391610002401139120300640113912005004011391309005
質量(g)96.000124.500218.500125.00091.00048.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト